The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • UD41F1
    EAN
    3250616141711
    Упаковка
    1 Штука
    • Блоки univers N та аксесуари

    Блок Univers пустий, 600x250мм UD41F1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок Univers пустий, 600x250мм

    UD41F1

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Монтажні аксесуари 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Монтажні аксесуари
    • UZ25V2

      Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)

      0,00 EUR  / *
    • UZ01V1

      Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      600 mm
    • Ширина
      250 mm
    • Глибина
      110 mm
    Обладнання
    • Закрито
      Так
    Матеріали
    • Colour
      Чистий білий
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Пластик

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD41F1
    PDF
    RoHS report UD41F1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UD41F1 | Hager

      Зображення продукту UD41F1

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UD41F1 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UD41F1

      Блок Univers пустий, 600x250мм

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UD32A1 - Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x500мм
      UD32A1
      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x500мм
    • 2
      K162F - Клема без тримача 1х25+33x16+129х10мм2
      K162F
      Клема без тримача 1х25+33x16+129х10мм2
    • 3
      UE31D6 - Блок Univers для шин мідних вертикальних 4-пол. шаг 50мм, 450x250мм
      UE31D6
      Блок Univers для шин мідних вертикальних 4-пол. шаг 50мм, 450x250мм
    • 4
      UD31B3 - Блок Univers для модульних апаратів 3х10М, 450x250мм
      UD31B3
      Блок Univers для модульних апаратів 3х10М, 450x250мм
    • 5
      UD33A1 - Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x750мм
      UD33A1
      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x750мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна