The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Розподільні шафи до 1600 А
  • Блоки univers N та аксесуари
  • UK31C2
  • Розподіл електроенергії

Блок Univers для автоматичних вимикачів 1 х Н630 UK31C2

EAN
3250616210936
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Блок Univers для автоматичних вимикачів 1 х Н630

UK31C2

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    450 mm
  • Ширина
    250 mm
  • Глибина
    125 mm
Обладнання
  • Кількість рейок
    0
Електричний струм
  • Номінальний струм
    630 A
Матеріали
  • Код RAL
    9010

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration UK31C2
PDF
Hager RoHS report UK31C2
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    UZ01V1 - Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
    UZ01V1
    Адаптер для утримувача проводiв, (комлект=20штук)
  • 2
    UZ25V2 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
    UZ25V2
    Утримувач проводiв, мах. перерiз 1600 мм2, (комлект=20штук)
  • 3
    UZ25V1 - Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
    UZ25V1
    Утримувач проводiв, мах. перерiз 2200 мм2, (комлект=20штук)
  • 4
    S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    S35S
    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
  • 5
    ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
    ZZ35S
    Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна