The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Актуатори світлорегуляторів
    • TYAS664AN
    EAN
    3250610050255
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Актуатори світлорегуляторів
    • Керування світлом
    • Побачити більше

    TYAS664AN

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    TYAS664AN

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    • Вхідна напруга
      230 - 230 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      5,200 mA
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      DRA (перехідник на DIN-рейку)
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    • Тип з'єднання
      quickconnect
    Налаштування
    • Підтримувані режими конфігурації
      ETS, easy
    Тексти
    • Запобіжник
      Захист від перегріву (індикація за допомогою світлодіодів), Захист від короткого замикання та перевантаження (індикація за допомогою світлодіодів)
    • Принцип світлорегулювання
      Включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання, Мінімальні/максимальні значення регулювання освітлення для кожного каналу, що налаштовуються на пристрої
    • Функція
      Через шину можна активувати функцію навчання для оптимізації роботи компактних люмінесцентних ламп і світлодіодних світильників
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect
    • Маркування
      Велике поле для етикетування
    • Захист
      Із захистом від перегріву, перевантаження та короткого замикання
    Розміри
    • Кількість модулів за шириною
      8
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Основна інформація, Регулювання рівня затемнення, Статус "Увімк./Вимк.", Сценарії
    • Формати даних
      KNX (TP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Так
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Ні
    Матеріали
    • Код RAL
      7035

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS664AN
    PDF
    RoHS report TYAS664AN
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TYAS664AN | Hager

      Зображення продукту TYAS664AN

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TYAS664AN | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TYAS664AN

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації en-GB 2024-10-31 | Hager

      Інструкція з експлуатації en-GB 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11 | Hager

      Інструкція з встановлення zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11

      PDF
      2,78 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення ETS Database for TYAS664AN | Hager

      ETS Database for TYAS664AN

      База даних продуктів KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      516,50 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application guide ETS | Hager

      Application guide ETS

      Application guide ETS TYAS664AN - EN

      PDF
      3,01 MB
      Зображення Application guide Easytool | Hager

      Application guide Easytool

      Application guide Easytool TYAS664AN - EN

      PDF
      1,11 MB
    • SupportDataActNotice

      Зображення Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-09-05 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-09-05

      PDF
      315,83 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-09-05 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-09-05

      PDF
      270,28 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TYFS671D -
      TYFS671D
    • 2
      TYFS672D -
      TYFS672D
    • 3
      TYA661BN -
      TYA661BN
    • 4
      TYA664BN -
      TYA664BN
    • 5
      TXA661B - Диммер універсальний KNX-easylink 1-канальний 600Вт
      TXA661B
      Диммер універсальний KNX-easylink 1-канальний 600Вт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна