Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
-
Вхідна напруга230 - 230 V
-
Системна напруга30 В DC через шину
-
Допоміжний натяг230 - 230 V
Електричний струм
-
Струм споживання через шину (передача информації)2,40 mA
-
Номінальний струм IN10,40 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
Тип роз’єму/штекераDRA (перехідник на DIN-рейку)
Обладнання
-
Кількість виходів4
-
Тип димераАктиватор димера
-
З батареєюНі
Освітлення
-
Потужність світлодіодної лампи480 W
-
Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю120 - 120 W
Емність
-
Кільксть модулів10
Потужність
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа600 W
-
Потужність лампи розжарювання5 - 600 W
-
Потужність варіатора5 - 600 W
Підключення
-
Із системою шин KNX радіоНі
-
Тип з'єднанняquickconnect
Налаштування
-
Підтримувані режими конфігураціїETS
Тексти
-
ЗапобіжникЗахист від перегріву (індикація за допомогою світлодіодів), Захист від короткого замикання та перевантаження (індикація за допомогою світлодіодів)
-
Режим роботиЗ'єднання навантаження 4-х каналів для збільшення вихідної потужності за допомогою паралельного з'єднання виходів
-
Принцип світлорегулюванняВключення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання, Мінімальні/максимальні значення регулювання освітлення для кожного каналу, що налаштовуються на пристрої
-
ФункціяЧерез шину можна активувати функцію навчання для оптимізації роботи компактних люмінесцентних ламп і світлодіодних світильників
-
Тип з'єднанняІз самозажимними терміналами QuickConnect
-
МаркуванняВелике поле для етикетування
-
ЗахистІз захистом від перегріву, перевантаження та короткого замикання
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Регулювання рівня затемнення, Статус "Увімк./Вимк.", Сценарії
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Матеріали
-
Код RAL7035
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TYA664BN
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,84 MB -
База даних продуктів KNX
ETS Database for TYA664N
База даних продуктів KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD530,77 kB -
Посібник із застосування
Application description TYA662AN_TYA664AN_BN
Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF7,85 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-06-17
PDF404,54 kB
Більше документації