Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
-
Вхідна напруга230 - 230 V
-
Системна напруга30 В DC через шину
-
Допоміжний натяг230 - 230 V
Електричний струм
-
Струм споживання через шину (передача информації)2,30 mA
-
Номінальний струм IN0
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.75 - 2.5 mm²
-
Тип роз’єму/штекераDRA (перехідник на DIN-рейку)
Обладнання
-
Кількість виходів1
-
Тип димераАктиватор димера
-
З батареєюНі
Освітлення
-
Потужність світлодіодної лампи120 W
Емність
-
Кільксть модулів4
Потужність
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа600 W
-
Потужність лампи розжарювання600 - 600 W
-
Потужність варіатора600 - 600 W
Підключення
-
Із системою шин KNX радіоНі
-
Тип з'єднанняquickconnect
Налаштування
-
Підтримувані режими конфігураціїETS, easy
Тексти
-
ЗапобіжникЗахист від перегріву (індикація за допомогою світлодіодів), Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник), Захист від короткого замикання та перевантаження (індикація за допомогою світлодіодів)
-
Принцип світлорегулюванняВключення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання, Мінімальні/максимальні значення регулювання освітлення для кожного каналу, що налаштовуються на пристрої
-
ФункціяЧерез шину можна активувати функцію навчання для оптимізації роботи компактних люмінесцентних ламп і світлодіодних світильників
-
Тип з'єднанняІз самозажимними терміналами QuickConnect
-
МаркуванняВелике поле для етикетування
-
ЗахистІз захистом від перегріву, перевантаження та короткого замикання
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихОсновна інформація, Регулювання рівня затемнення, Статус "Увімк./Вимк.", Сценарії
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Матеріали
-
Код RAL7035
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу TXA661B
Диммер універсальний KNX-easylink 1-канальний 600Вт
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2017-02-22
PDF564,25 kB -
База даних продуктів KNX
ETS Database for TXA661B
База даних продуктів KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
KNXPROD158,19 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-12-13
PDF136,74 kB
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-23
PDF405,45 kB
Більше документації