The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Системні пристрої
    • Джерела живлення
    • TXA112
    EAN
    3250616049444
    Упаковка
    1 Штука
    • Джерела живлення

    Блок живлення 30В DC, 640 мA, KNX TXA112

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок живлення 30В DC, 640 мA, KNX

    TXA112

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Електричний струм
    • Вихідний струм
      640 mA
    Підключення
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    • Тип з'єднання
      quickconnect
    Напруга
    • Вихідна напруга
      28 - 32 V
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.75 - 2.5 mm²
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 В AC

    Завантаження

    • Зображення TXA112 | Hager

      Зображення продукту TXA112

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TXA112 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TXA112

      Блок живлення 30В DC, 640 мA, KNX

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2013-04-10 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2013-04-10

      PDF
      599,00 kB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення Logiciel d'application ETS du TXA112 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA112

      База даних продуктів KNX fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD2
      3,34 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TXA114 -
      TXA114
    • 2
      TGA200 - Блок живлення 24В DC, 1A
      TGA200
      Блок живлення 24В DC, 1A
    • 3
      TXA111 -
      TXA111
    • 4
      TYFS110 -
      TYFS110
    • 5
      TXA112 -
      TXA112

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна