Сервопривід KNX кімнатного термостата TX502
EAN
3250616045026
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Кабель
-
Довжина кабелю1 m
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
Умови використання
-
Робоча температура0 - 50 °C
Напруга
-
Робоча напруга шини21 - 32 V
Розміри
-
Висота84 mm
-
Ширина50 mm
-
Глибина65 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації