• Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Керування опаленням
    • TGC600
    EAN
    3250618502053
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування опаленням

    TGC600

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    TGC600

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Підключення
    • Із системою шин KNX
      Так
    • Із системою шин KNX радіо
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP31
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Пластик
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Напруга
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    Розміри
    • Висота
      157 mm
    • Ширина
      104 mm
    • Глибина
      89 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TGC600
    PDF
    RoHS report TGC600
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TGC600 | Hager

      Зображення продукту TGC600

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TGC600 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TGC600

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2018-03-26 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2018-03-26

      PDF
      16,04 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      4
    • 1
      TYMS646T -
      TYMS646T
    • 2
      TYF642F - Викон.пристрій для систем кондиціонування та опалення FanCoil KNX 2-канал., 10А
      TYF642F
      Викон.пристрій для систем кондиціонування та опалення FanCoil KNX 2-канал., 10А
    • 3
      TYMS646R -
      TYMS646R
    • 4
      TX501 - Сервопривід KNX
      TX501
      Сервопривід KNX
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.