The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Актуатори
    • Керування опаленням
    • TX501
    EAN
    3250616045019
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Керування опаленням

    Сервопривід KNX TX501

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Сервопривід KNX

    TX501

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      30 - 30 V
    • Робоча напруга шини
      21 - 32 V
    Умови використання
    • Робоча температура
      0 - 50 °C
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Основна інформація, Регулювання температури, Вимірювання температури, Терморегулятор, Конфігурація та керування клапанами
    • Формати даних
      KNX (TP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Так
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Ні
    Матеріали
    • Код RAL
      9003
      9010

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration TX501
    PDF
    RoHS report TX501
    PDF

    Завантаження

    • Зображення TX501 | Hager

      Зображення продукту TX501

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу TX501 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу TX501

      Сервопривід KNX

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,01 MB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення Logiciel d'application ETS du TX501 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TX501

      База даних продуктів KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      88,53 kB
    • Посібник із застосування

      Зображення Description d'application TX501 | Hager

      Description d'application TX501

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      690,63 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-03-18

      PDF
      117,82 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      4
    • 1
      TGC600 -
      TGC600
    • 2
      TYMS646T -
      TYMS646T
    • 3
      TYF642F - Викон.пристрій для систем кондиціонування та опалення FanCoil KNX 2-канал., 10А
      TYF642F
      Викон.пристрій для систем кондиціонування та опалення FanCoil KNX 2-канал., 10А
    • 4
      TYMS646R -
      TYMS646R

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна