The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)
    • SPA090N
    EAN
    3250615515155
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрій захисту від перенапруги (ПЗІП/SPD)

    Вставний модуль 1P T1+T2 N-PE для SPA9xxx SPA090N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вставний модуль 1P T1+T2 N-PE для SPA9xxx

    SPA090N

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 2 доступні продукти

    Згадується в

    • SPA911

      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 2P 25kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт

      0,00 EUR  / *
    • SPA931

      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    Конфігурація мережі
    • Тип мережі
      TN-S, TT
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Штекерне з'єднання
    Обладнання
    • З дистанційним сигнальним контактом
      Так
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Напруга
    • Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1
      1,70 kV
    • Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1
      264 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      240 - 415 V
    • Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11
      1,2 kV
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 80 °C
    Розміри
    • Висота
      47,3 mm
    • Ширина
      17,5 mm
    • Глибина
      67,3 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Із сигнальною лампою
      Так
    Стандарти
    • Клас вимог IEC 61643
      T1, T2
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Нижня частина
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Конфігурація
    • З вбудованим запобіжником
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration SPA090N
    PDF
    RoHS report SPA090N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SPA090N | Hager

      Зображення продукту SPA090N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SPA090N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SPA090N

      Вставний модуль 1P T1+T2 N-PE для SPA9xxx

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2023-12-20 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2023-12-20 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SPA800 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1,5kV TCN +дод.контакт
      SPA800
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P Uc 350V 25kA 1, 5kV TCN +дод.контакт
    • 2
      SPA001N - Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
    • 3
      SPC203N - Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
      SPC203N
      Розрядник (ПЗІП) T3 1P+N Uc 264V In 5kA Up 1.25kV +дод.контакт
    • 4
      SPA931 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1,2kV TN-S TT +дод.контакт
      SPA931
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P 50kA 1, 2kV TN-S TT +дод.контакт
    • 5
      SPA930 - Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37,5kA 1,2kV TN-C +дод.контакт
      SPA930
      Розрядник (ПЗІП) T1+T2 3P 37, 5kA 1, 2kV TN-C +дод.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна