Багатофункціональний цифровий вимірювальний прилад Evolution SM103E
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини до вимірювальних приладів 8 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Висота96 mm
-
Ширина96 mm
-
Глибина60 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP51
Емність
-
Кільксть модулів5
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-20 - 80 °C
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника2.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 - 6 mm²
Потужність
-
Втрати потужності при номінальному струм IN10 W
-
Споживання енергії (ВА)10 VA
Обладнання
-
Тип дисплеяLCD
Вимірювання
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
-
Тип вимірювального приладуМультиметр
-
Діапазон вимірювання струму0 - 9,995 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихСигнали тривоги, Основна інформація, Електричні вимірювання, Загальна діагностика
-
Формати данихMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SM103E
Багатофункціональний цифровий вимірювальний прилад Evolution
PDF -
Інструкція з встановлення
Notice SM103E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF7,56 MB -
Додаток до продукту
Table de communications SM103E
Додаток до продукту International 2024-01-31
XLS450,00 kB
Більше документації