Модуль пам'яті для SM103E SM204
EAN
3250615632043
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-20 - 80 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.5 - 1.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.5 - 1.5 mm²
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui4,000 V
Розміри
-
Висота84 mm
-
Ширина21 mm
-
Глибина36 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації