Модуль Ethernet+RS485 Jbus/Modbus для SM103E SM214
Технічні характеристики
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-20 - 80 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.5 - 1.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.5 - 1.5 mm²
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui4,000 V
Розміри
-
Висота84 mm
-
Ширина42 mm
-
Глибина36 mm
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихСигнали тривоги, Електричні вимірювання, Деталізовані електричні вимірювання
-
Формати данихMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних100 KB - 1 MB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу SM214
Модуль Ethernet+RS485 Jbus/Modbus для SM103E
PDF -
Інструкція з встановлення
Notice SM213 SM214 GB
Інструкція з встановлення en-GB 2020-01-01
PDF810,76 kB -
Додаток до продукту
Table de communications SM103E
Додаток до продукту International 2024-01-31
XLS450,00 kB
Більше документації