The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Перемикачі, кнопки та світлодіодні індикатори
    • SBN132
    EAN
    3250615510129
    Упаковка
    1 Штука
    • Перемикачі, кнопки та світлодіодні індикатори

    Вимикач навантаження 1-полюсний 32А/230В SBN132

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач навантаження 1-полюсний 32А/230В

    SBN132

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Функції блокування взаємоблокування
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      0,00 EUR  / *
    • ESC080

      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1
    • Елемент керування/функціонування
      Розривний вимикач
    • Тип полюса
      1P
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      32 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      32 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      32 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      32 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
      32 A
    • Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 240 В AC згідно з IEC 60947-3
      0,67 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      0,48 kA
    • Номінальний умовний короткозамкнений струм Inc із запобіжником згідно з IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      AC
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      440 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      1,80 - 1,80 Nm
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтові клеми
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      68 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      1
    • Кількість контактів NC
      0
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 10 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 16 mm²
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      200,000
    • Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах
      25,000
    • Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах
      25,000
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1,50 W
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      1,50 W
    Підключення
    • Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроїв
      Зміщена клема
    • Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроїв
      Зміщена клема
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN132
    PDF
    RoHS report SBN132
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SBN132 | Hager

      Зображення продукту SBN132

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SBN132 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SBN132

      Вимикач навантаження 1-полюсний 32А/230В

      PDF
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Технічні характеристики en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Ліцензія продукту

      Зображення Licence for NETHERLANDS | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Ліцензія продукту International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Зображення Licence for NETHERLANDS | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Ліцензія продукту International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SBN280 - Вимикач навантаження 2-полюсний 80А/400В
      SBN280
      Вимикач навантаження 2-полюсний 80А/400В
    • 2
      SVN311 - Вимикач кнопковий зворотній 230В/16А, 1НВ
      SVN311
      Вимикач кнопковий зворотній 230В/16А, 1НВ
    • 3
      SVN312 - Вимикач кнопковий 230В/16А, 1НВ
      SVN312
      Вимикач кнопковий 230В/16А, 1НВ
    • 4
      SBN163 -
      SBN163
    • 5
      SVN121 - Індикатор LED 230В, зелений
      SVN121
      Індикатор LED 230В, зелений

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна