The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • ESC080
    Додатковий контакт Hager ESC080 використовується для розширення кола керування модульного контактора або реле. Пристрій має номінальний струм 6 А, 1 нормально відкритий і 1 нормально закритий контакт, гвинтові клеми й займає 0,5 модуля на DIN-рейці. Габарити становлять 83x11x60 мм. Підтримується підключення гнучких і жорстких провідників перерізом 1-6 мм². Контакт зручний для передавання сигналу стану, блокування або побудови допоміжної логіки в електричному щиті.
    EAN
    3250612401895
    Упаковка
    1 Штука
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари

    Додатковий контакт 1НВ+1НЗ ESC080

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

    ESC080

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      6 A
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      240 V
    Емність
    • Кільксть модулів
      0,50
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 6 mm²
    • Тип контактів
      1НЗ + 1НВ
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      0,10 W
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      11 mm
    • Глибина
      60 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration ESC080
    PDF
    RoHS report ESC080
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ESC080 | Hager

      Зображення продукту ESC080

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ESC080 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ESC080

      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual International 2021-10-13 | Hager

      Installation manual International 2021-10-13

      Інструкція з встановлення International 2022-07-27

      PDF
      1,08 MB
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-12-01

      PDF
      283,97 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      255,11 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC263S - Контактор безшумний 63А, 2 нормально відкриті контакти, 230В
      ESC263S
      Контактор безшумний 63A, 2НВ, 230В
    • 2
      ESC442 - Контактор 40А, 2НВ+2НЗ, 230В
      ESC442
      Контактор 40A, 2НВ+2НЗ, 230В
    • 3
      ESC227 - Контактор 25А, 1 нормально відкритий і 1 нормально закритий контакт, 230В
      ESC227
      Контактор 25A, 1НВ+1НЗ, 230В
    • 4
      ERD263 - Контактор з ручним керуванням 63А, 2 нормально відкриті контакти, 24В
      ERD263
      Контактор з ручним керуванням 63A, 2НВ, 24В
    • 5
      ESC263 - Контактор 63А, 2 нормально відкриті контакти, 230В
      ESC263
      Контактор 63A, 2НВ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна