The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • ESD426
    EAN
    3250612400959
    Упаковка
    6 штук
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари

    Контактор 25A, 4НЗ, 24В ESD426

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор 25A, 4НЗ, 24В

    ESD426

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • ESC080

      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип контактів
      4NC
    • Кількість контактів
      4
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 10 mm²
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      25 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      440 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      400 - 400 V
    • Командна напруга AC
      24 - 24 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Використання
    • Категорія використання
      AC-7a/AC-7b
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      100,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      30,000
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      6 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      21 VA
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      35,75 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      0
    • Кількість контактів NC
      4
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      1,20 - 1,20 Nm
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration ESD426
    PDF
    RoHS report ESD426
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ESD426 | Hager

      Зображення продукту ESD426

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ESD426 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ESD426

      Контактор 25A, 4НЗ, 24В

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC325S - Контактор безшумний 25A, 3НВ, 230В
      ESC325S
      Контактор безшумний 25A, 3НВ, 230В
    • 2
      ESC225 - Контактор 25A, 2НВ, 230В
      ESC225
      Контактор 25A, 2НВ, 230В
    • 3
      ESD425 - Контактор 25A, 4НВ, 24В
      ESD425
      Контактор 25A, 4НВ, 24В
    • 4
      ESD427 - Контактор 25A, 2НВ+2НЗ, 24В
      ESD427
      Контактор 25A, 2НВ+2НЗ, 24В
    • 5
      ESC325 - Контактор 25A, 3НВ, 230В
      ESC325
      Контактор 25A, 3НВ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна