Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 230В MZ528N
EAN
3250614565144
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 21 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Потужність
-
Пускова потужність, що поглинається5 VA
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
Напруга
-
Командна напруга AC230 - 230 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui6,000 V
-
Тип напруги живленняAC
Розміри
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина68 mm
Завантаження
Більше документації