Перехідник для одного прибору 45х45мм L4770
EAN
4012740902250
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 17 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота10 mm
-
Висота отвору45 mm
-
Ширина45 mm
-
Глибина10 mm
-
Пов'язані системиСистема опор 45
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше