The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Системи прокладання кабелів
  • Інсталяційні колони
  • Стельові інсталяційні колони
  • DAF2452000ELN
  • Системи прокладання кабелів

Колона подвійна DA 200-45 з гнучким шлангом, профіль 130x66мм, h=2м, ELN DAF2452000ELN

EAN
4012740907682
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Колона подвійна DA 200-45 з гнучким шлангом, профіль 130x66мм, h=2м, ELN

DAF2452000ELN

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Обов’язкові аксесуари

Previous
Previous
DAFF220009011
DAFF220009011
Основа для подв.колони DA 200-45/DA 200-80, чавунна, 300x300x26мм, антрацит
Додати до списку
Додати до списку
DAFF220007035
DAFF220007035
Основа для подвійної колони DA 200-45/DA 200-80 чавунна 300x300x26мм, сіра
Додати до списку
Додати до списку

Додаткові аксесуари

  • Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Перехідник для побутових комутаційних пристроїв
  • L4770

    Перехідник для одного прибору 45х45мм

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Глибина
    130 mm
  • Ширина
    66 mm
  • Висота монтажу
    2 - 2 m
  • Регулювання висоти
    0
  • Внутрішній поперечний переріз
    1,270 - 1,270 mm²
  • Ширина кришки
    45 mm
Кришка, дверцята
  • Кількість знімних кришок
    2

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration DAF2452000ELN
PDF
Hager RoHS report DAF2452000ELN
PDF

Завантаження

  • Зображення DAF2452000ELN | Hager

    Зображення продукту DAF2452000ELN

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу DAF2452000ELN | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу DAF2452000ELN

    Колона подвійна DA 200-45 з гнучким шлангом, профіль 130x66мм, h=2м, ELN

    PDF
  • Інструкція з експлуатації

    Зображення Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

    Instruction manual International 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    DAS2452700ELN - Колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=2.7-3м, ELN
    DAS2452700ELN
    Колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=2.7-3м, ELN
  • 2
    DAFF220009011 - Основа для подв.колони DA 200-45/DA 200-80, чавунна, 300x300x26мм, антрацит
    DAFF220009011
    Основа для подв.колони DA 200-45/DA 200-80, чавунна, 300x300x26мм, антрацит
  • 3
    DAS802800ELN - Колона одинарна DA 200-80, профіль 68x98мм, h=2.8-3.1м, ELN
    DAS802800ELN
    Колона одинарна DA 200-80, профіль 68x98мм, h=2.8-3.1м, ELN
  • 4
    DAS24527009010 - Колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=2.7-3м, біла
    DAS24527009010
    Колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=2.7-3м, біла
  • 5
    L5805 - Комплект для заземлення для колон DA 200
    L5805
    Комплект для заземлення для колон DA 200

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна