The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Системи прокладання кабелів
  • Інсталяційні колони
  • Підлогові інсталяційні колони
  • DAP245700ELN
  • Системи прокладання кабелів

Міні-колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=700мм, ELN DAP245700ELN

EAN
4012740902076
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Міні-колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=700мм, ELN

DAP245700ELN

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Перехідник для побутових комутаційних пристроїв 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Перехідник для побутових комутаційних пристроїв
  • L4770

    Перехідник для одного прибору 45х45мм

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Глибина
    130 mm
  • Ширина
    68 mm
  • Висота монтажу
    0,65 - 0,65 m
  • Регулювання висоти
    0
  • Внутрішній поперечний переріз
    3,600 - 3,600 mm²
  • Ширина кришки
    45 mm
Кришка, дверцята
  • Кількість знімних кришок
    2

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
PDF
393,82 kB
Hager REACH declaration DAP245700ELN
PDF
Hager RoHS report DAP245700ELN
PDF

Завантаження

  • Зображення DAP245700ELN | Hager

    Зображення продукту DAP245700ELN

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу DAP245700ELN | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу DAP245700ELN

    Міні-колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=700мм, ELN

    PDF
  • Інструкція з експлуатації

    Зображення Instruction manual International 2020-01-01 | Hager

    Instruction manual International 2020-01-01

    PDF
    389,71 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2021-03-09

    PDF
    109,49 kB
    Зображення EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    L4770 - Перехідник для одного прибору 45х45мм
    L4770
    Перехідник для одного прибору 45х45мм
  • 2
    DAP280650ELN - Міні-колона подвійна DA 200-80, профіль 136x98мм, h=650мм, ELN
    DAP280650ELN
    Міні-колона подвійна DA 200-80, профіль 136x98мм, h=650мм, ELN
  • 3
    DAP45700ELN - Міні-колона одинарна DA 200-45, профіль 66x66мм, h=700мм, ELN
    DAP45700ELN
    Міні-колона одинарна DA 200-45, профіль 66x66мм, h=700мм, ELN
  • 4
    DAP2806509010 - Міні-колона подвійна DA 200-80, профіль 136x98мм, h=650мм, біла
    DAP2806509010
    Міні-колона подвійна DA 200-80, профіль 136x98мм, h=650мм, біла
  • 5
    DAP2457009010 - Міні-колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=700мм, біла
    DAP2457009010
    Міні-колона подвійна DA 200-45, профіль 130x66мм, h=700мм, біла

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна