The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KF82A
    EAN
    3250613760021
    Упаковка
    10 штук
    • Шини

    Додаткова клема живлення, 2х16мм2 KF82A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Додаткова клема живлення, 2х16мм2

    KF82A

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      63 A
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      2x 10 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      16 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KF82A
    PDF
    RoHS report KF82A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KF82A | Hager

      Зображення продукту KF82A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KF82A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KF82A

      Додаткова клема живлення, 2х16мм2

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KDN163B - Шина фазна 1P 10мм² 57M
      KDN163B
      Шина фазна 1P 10мм² 57M
    • 2
      KCN325 - Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди
      KCN325
      Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди
    • 3
      KCN225 - Шина вертикальна 2P 16мм² 2-ряди
      KCN225
      Шина вертикальна 2P 16мм² 2-ряди
    • 4
      KCN425 - Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди
      KCN425
      Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди
    • 5
      KD304M - Шина вилочна для 4 автоматів захисту двигуна 3P 10мм²
      KD304M
      Шина вилочна для 4 автоматів захисту двигуна 3P 10мм²

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна