The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KCF563L
    EAN
    3250613710125
    Упаковка
    8 штук
    • Шини

    Шина фазна вертикальна 3x2P/3x2P 10мм² 2-ряди, ліва KCF563L

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шина фазна вертикальна 3x2P/3x2P 10мм² 2-ряди, ліва

    KCF563L

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      10 mm²

    Завантаження

    • Зображення KCF563L | Hager

      Зображення продукту KCF563L

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KCF563L | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KCF563L

      Шина фазна вертикальна 3x2P/3x2P 10мм² 2-ряди, ліва

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

      PDF
      854,11 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Barres de pontage verticales | Hager

      Barres de pontage verticales

      PDF
      151,14 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ61S2 - Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
      UZ61S2
      Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
    • 2
      KZ022 - Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)
      KZ022
      Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)
    • 3
      KB180B - Шина гребінчаста 1P 16мм2 57M
      KB180B
      Шина гребінчаста 1P 16мм2 57M
    • 4
      KB280B - Шина гребінчаста 2P 16мм2 57M
      KB280B
      Шина гребінчаста 2P 16мм2 57M
    • 5
      KDN451D - Шина фазна 3P+N 16мм² 12M
      KDN451D
      Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна