The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KB190B
    EAN
    3250613720322
    Упаковка
    10 штук
    • Шини

    Шина гребінчаста 1P 20мм² 57M KB190B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шина гребінчаста 1P 20мм² 57M

    KB190B

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      100 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1
    Розміри
    • Довжина
      1,000 mm
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      415 - 415 V
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      20 mm²
    • Тип роз’єму/штекера
      Фазна шина зі штирем
    Емність
    • Кільксть модулів
      57

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KB190B
    PDF
    RoHS report KB190B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KB190B | Hager

      Зображення продукту KB190B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KB190B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KB190B

      Шина гребінчаста 1P 20мм² 57M

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ61S2 - Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
      UZ61S2
      Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
    • 2
      ZM11C - Шина мідна Univers, 12х5мм, на 1 секцію, довжина 245мм
      ZM11C
      Шина мідна Univers, 12х5мм, на 1 секцію, довжина 245мм
    • 3
      KZ022 - Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)
      KZ022
      Кришка для 2P шин KB263A/C (10шт)
    • 4
      KB280B - Шина гребінчаста 2P 16мм2 57M
      KB280B
      Шина гребінчаста 2P 16мм2 57M
    • 5
      KDN451D - Шина фазна 3P+N 16мм² 12M
      KDN451D
      Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна