Шинний адаптер S-S для селективного автоматичного вимикача 3P+N HZT662
EAN
3250613304713
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 17 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Ширина108 mm
-
Ширина/товщина шини5 - 10 mm
-
Дистанційні шини40 mm
Архітектура
-
Кількість полюсів4
-
Тип полюса3P+N
Електричний струм
-
Номінальний струм100 A
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 80 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше