The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Селективні автоматичні вимикачі
  • Селективні автоматичні вимикачі
  • HTN635C
  • Модульні апарати
  • Захисні та комутаційні апарати

Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-35A, 230/400В, 6M HTN635C

EAN
3250613305604
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-35A, 230/400В, 6M

HTN635C

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Адаптер шинопроводу 2 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Адаптер шинопроводу
  • HZT661

    Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 3P+N

    0,00 EUR  / *
  • HZT662

    Шинний адаптер S-S для селективного автоматичного вимикача 3P+N

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Крива
    Cs
  • Тип полюса
    3P+N
  • Кількість полюсів
    4
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    4 - 4 Nm
Напруга
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    690 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 400 V
Електричний струм
  • Номінальний струм
    35 A
  • Мін./макс. порогове значення теплової операції AC
    1,13 - 1,45 A
  • Номінальна ємність перемикання Icn
    25 kA
Ємність
  • Кільксть модулів
    6
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    1.5 - 35 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    1.5 - 50 mm²
Розміри
  • Висота
    110 mm
  • Ширина
    108 mm
  • Глибина
    85 mm
Потужність
  • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
    5,60 W
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    16,80 W
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Умови використання
  • Робоча температура
    -25 - 55 °C
  • Температура зберігання / транспортування
    -25 - 80 °C
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
2,75 MB
Hager REACH declaration HTN635C
PDF
Hager RoHS report HTN635C
PDF

Завантаження

  • Зображення HTN635C | Hager

    Зображення продукту HTN635C

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HTN635C | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HTN635C

    Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-35A, 230/400В, 6M

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HTN316E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-16A, 230/400В, 4.5M
    HTN316E
    Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-16A, 230/400В, 4.5M
  • 2
    HTN320C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-20A, 230/400В, 4.5M
    HTN320C
    Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-20A, 230/400В, 4.5M
  • 3
    HTN390E - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-100A, 230/400В, 4.5M
    HTN390E
    Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P E-100A, 230/400В, 4.5M
  • 4
    HTN380C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-80A, 230/400В, 4.5M
    HTN380C
    Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P Cs-80A, 230/400В, 4.5M
  • 5
    HTN616C - Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-16A, 230/400В, 6M
    HTN616C
    Селективний автоматичний вимикач на DIN-рейку 3P+N Cs-16A, 230/400В, 6M

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна