Шинний адаптер S для селективного автоматичного вимикача 1P L2 HZT612
EAN
3250613304652
Упаковка
3 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 16 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Ширина27 mm
-
Ширина/товщина шини5 - 10 mm
-
Дистанційні шини40 mm
Архітектура
-
Кількість полюсів1
-
Тип полюса1P
Електричний струм
-
Номінальний струм100 A
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 80 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше