The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом
    • HMW630JR
    EAN
    3250613198237
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом

    Автоматичний вимикач h3+, P630, In=630A, 3п, 50kA, LSI HMW630JR

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач h3+, P630, In=630A, 3п, 50kA, LSI

    HMW630JR

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Котушка під напругою 7 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 4 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти
    • Функції підключення 1 доступні продукти
    • Кришка клеми 1 доступні продукти
    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Котушка під напругою
    • Блок додаткових контактів
    • Розчіплювач шунтовий
    • Функції підключення
    • Кришка клеми
    • Функції блокування взаємоблокування
    • HXA014H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-x250, 200-240В

      0,00 EUR  / *
    • HXA055H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA054H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA011H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-x250, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA013H

      Розчіплювач мінімальної напруги x160-x250, 100-120В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA051H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA053H

      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 110-120В АС

      0,00 EUR  / *
    • HXA026H

      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x160-x250, 1НЗ+1НВ, 125В

      0,00 EUR  / *
    • HXA021H

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x160, 1НЗ+1НВ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXA024H

      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x160, 1НЗ+1НВ, 230В

      0,00 EUR  / *
    • HXA025H

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів x160, 1НЗ+1НВ, 125В

      0,00 EUR  / *
    • HXA003H

      Незалежний розчіплювач x160-x250, 100-120В AC

      0,00 EUR  / *
    • HXA005H

      Незалежний розчіплювач x160-x250, 380-450В

      0,00 EUR  / *
    • HXA002H

      Незалежний розчіплювач x160-x250, 48В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA001H

      Незалежний розчіплювач x160-x250, 24В DC

      0,00 EUR  / *
    • HXA004H

      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240В AC

      0,00 EUR  / *
    • HYD033H

      Заднє підключенняx h630 3-пол.

      0,00 EUR  / *
    • HYW023H

      0,00 EUR  / *
    • HXA039H

      Блокування поворотної ручки x160-P160-x250-P250-x630

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      630 A
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 415 В AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Розривна потужність 1 полюс з AC 230 В IEC 60947-2
      10 kA
    • Розривна потужність 1 полюс з AC 400 В IEC 60947-2
      10 kA
    • Номінальна гранична відключаюча здатність короткого замикання Icu при 690 В згідно NF 60947-2
      12 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 220 В AC згідно з IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 240 В AC згідно з IEC 60947-2
      85 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 380 В AC згідно з IEC 60947-2
      50 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2
      50 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 415 В AC згідно з IEC 60947-2
      50 kA
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 690 В AC згідно з IEC 60947-2
      12 kA
    • Номінальний струм за 10°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 15°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 20°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 25°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 30°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 35°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 40°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 45°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 50°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 55°C згідно з IEC 60947
      630 A
    • Номінальний струм за 60°C згідно з IEC 60947
      622 A
    • Номінальний струм за 70°C згідно з IEC 60947
      510 A
    • Номінальний струм за 65°C згідно з IEC 60947
      570 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    • Елемент керування/функціонування
      Перемикач
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    • Нейтральне положення
      Без нейтралі
    Спрацьовування
    • Час відгуку під час відкриття
      10 ms
    Налаштування
    • Налаштування струму Ir1 за допомогою регулювального диска
      250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
    • Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання
      375 - 6,300 A
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      18 - 18 Nm
    • Положення для монтажу/підключення
      Перед
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      220 - 690 V
    Функції
    • Розчіплювач
      LSI
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      119 W
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      39,6 W
    Обладнання
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP4X
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Клема
    Кабель
    • Матеріал кабелю
      Мідь, Алюміній
    Розміри
    • Висота
      260 mm
    • Ширина
      140 mm
    • Глибина
      150 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Ні
    • Сумісність з RDC AOB
      Так
    • Підходить для розподільчого щита
      Так
    Електроживлення
    • Джерело живлення для позиціонування
      Двонаправлений
    Електричний захист
    • Захист від перевантажень на тривалий час (ltd): затримка (tr)
      0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Захист на короткий час (std): струм (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Короткочасний захист (std): затримка (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Миттєвий захист (li): коефіцієнт налаштування шкали
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Сертифікати та документи

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HMW630JR
    PDF
    RoHS report HMW630JR
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HMW630JR | Hager

      Зображення продукту HMW630JR

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HMW630JR | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HMW630JR

      Автоматичний вимикач h3+, P630, In=630A, 3п, 50kA, LSI

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації International 2026-10-30 | Hager

      Інструкція з експлуатації International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03) | Hager

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)

      Інструкція з встановлення International 2015-10-05

      PDF
      5,20 MB
      Зображення Інструкція з встановлення International 2019-01-25 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2019-01-25

      PDF
      1,15 MB
    • Файли STEP

      Зображення CAD file for MCCB 630A 3P | Hager

      CAD file for MCCB 630A 3P

      Файли STEP International 2026-04-15

      STP
      921,20 kB
    • Технічний посібник

      Зображення Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      588,41 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      412,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HBA161H - Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 160A, витік струму 0.03-6А
      HBA161H
      Блок ПЗВ для вимикачів х160: 4п 160A, витік струму 0.03-6А
    • 2
      HED400H - Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
      HED400H
      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI
    • 3
      HED631H - Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI
      HED631H
      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI
    • 4
      HEE800H - Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
      HEE800H
      Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI
    • 5
      HNA125H - Автоматичний вимикач x160, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мфікс.
      HNA125H
      Автоматичний вимикач x160, In=125А, 3п, 40kA, Трег./Мфікс.

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна