Автоматичний вимикач x160, In=100А, 4п, 25kA, Трег./Мфікс. HHA101H
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Котушка під напругою 7 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти -
Додаткові блоки корпусних автоматичних вимикачів тип A-HI 2 доступні продукти -
Кришка клеми 4 доступні продукти -
Функції підключення 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм100 A
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-225 kA
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-235 kA
-
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-225 kA
-
Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-220 kA
Архітектура
-
Кількість полюсів4
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui690 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 415 V
Функції
-
РозчіплювачTM A/F
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом35,70 W
Витривалість
-
Електрична тривкість кількості циклів10,000
-
Кількість механічних процесів20,000
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника4 - 70 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника4 - 95 mm²
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування6 - 6 Nm
-
Положення для монтажу/підключенняПеред
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Кришка, дверцята
-
Можливість блокуванняТак
Налаштування
-
Налаштування ручки термозахисту xIN0,63, 0,8, 1
Розміри
-
Висота130 mm
-
Ширина100 mm
-
Глибина68 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HHA101H
Автоматичний вимикач x160, In=100А, 4п, 25kA, Трег./Мфікс.
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Декларація про відповідність en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kB
Більше документації