Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Кришка клеми 3 доступні продукти -
Функції підключення 6 доступні продукти -
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Ручка для силового вимикача 2 доступні продукти -
Моторний привід 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм250 A
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-270 kA
-
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 240 В AC IEC 60947-285 kA
Архітектура
-
Кількість полюсів3
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
Функції
-
РозчіплювачLSI
Основні електричні характеристики
-
Час спрацьовування магнітного захисту100 - 200 ms
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом73,20 W
Витривалість
-
Електрична тривкість кількості циклів1,000
-
Кількість механічних процесів4,000
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 70 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника35 - 150 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника35 - 185 mm²
-
Тип роз’єму/штекераКлема
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування12 - 12 Nm
-
Положення для монтажу/підключенняПеред
Налаштування
-
Налаштування ручки термозахисту xIN0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Діапазон регулювання затримки відключення короткого замикання0 - 0 A
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HEC250H
Автоматичний вимикач h250, In=250А, 3п, 70kA, LSI
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2021-06-07
PDF9,52 MB -
Декларація про відповідність
MCCB h250
PDF360,91 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF269,24 kB
Більше документації