The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HXC042H
    EAN
    3250613369590
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Моторний привід для вимикачів h250, 200-220В HXC042H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Моторний привід для вимикачів h250, 200-220В

    HXC042H

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Командна напруга AC
      230 - 240 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HXC042H
    PDF
    Hager RoHS report HXC042H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HXC042H | Hager

      Зображення продукту HXC042H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HXC042H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HXC042H

      Моторний привід для вимикачів h250, 200-220В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення User instruction Motor Operator h250 | Hager

      User instruction Motor Operator h250

      Інструкція з встановлення International 2014-03-20

      PDF
      1,95 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HXA054H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
      HXA054H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
    • 2
      HXA055H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
      HXA055H
      Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
    • 3
      HXE065H - Механічне блокування до вимикачів h1000
      HXE065H
      Механічне блокування до вимикачів h1000
    • 4
      HXE031H - Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування
      HXE031H
      Поворотна ручка подовжена h800-h1000, IP55, з можливістю блокування
    • 5
      HXA026H - Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x160-x250, 1НЗ+1НВ, 125В
      HXA026H
      Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x160-x250, 1НЗ+1НВ, 125В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна