Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Блок додаткових контактів 4 доступні продукти -
Кришка клеми 4 доступні продукти -
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Функції підключення 2 доступні продукти -
Моторний привід 2 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 5 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм630 A
Архітектура
-
Кількість полюсів3
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника35 - 240 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника35 - 240 mm²
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui800 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp8,000 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму220 - 690 V
Спрацьовування
-
Час відгуку під час відкриття10 ms
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Обладнання
-
Моторпривід опціональноТак
Функції
-
РозчіплювачВимикач
Потужність
-
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс50 W
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом150 W
-
Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1414,000 W
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 70 °C
Кришка, дверцята
-
Можливість блокуванняТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP4X
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HCD630H
Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 3п
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2021-06-07
PDF7,13 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-06-21
PDF283,85 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-14
PDF259,70 kB
Більше документації