The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • HA452
    EAN
    3250613114527
    Упаковка
    1 Штука
    • Вимикачі навантаження

    Вимикач навантаження корпусний до 95мм2, 4п 160А HA452

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач навантаження корпусний до 95мм2, 4п 160А

    HA452

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Кришка клеми 2 доступні продукти
    • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Блок допоміжних контактів
    • Кришка клеми
    • Робочий вал вимикача
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • HZ023

      Додатковий контакт до вимикачів HA 250А-630A, 1НВ+1НЗ

      0,00 EUR  / *
    • HZC202

      Кришка для захисту контактів для вимикачів HA/HI 125А-160А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZ043

      Захисиний екран для вимикачів HA 125А-160А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HZC102

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC до 630А, HFD до 400А, 10х10-320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC101

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC до 630А, HFD до 400А, 10х10-200мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC002

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HA 125А-630А

      0,00 EUR  / *
    • HZC014

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HAE 100А-160A

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      160 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      7 kA
    • Допустимий номінальний струм для AC21
      160 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      160 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      160 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      160 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія A
      160 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія B
      160 A
    • Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-3
      11,90 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      7 kA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Довга поворотна ручка
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    • Тип полюса
      4P
    Розміри
    • Висота
      135 mm
    • Ширина
      120 mm
    • Глибина
      170 mm
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      95 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      95 mm²
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Потужність
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      3 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      9 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      105,000 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC23
      72,000 W
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Функції
    • Є перемикачем зворотного ходу
      Ні
    • Версія для установки аварійної зупинки
      Ні
    • Версія як головний перемикач
      Так
    • Версія як перемикач для технічного обслуговування/обслуговувальний вимикач
      Так
    • Версія як захисний перемикач
      Так
    • Варіант у виконанні компактного вимикача-роз’єднувача
      Так
    Обладнання
    • Моторпривід опціонально
      Ні
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      9 - 9,9 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA452
    PDF
    RoHS report HA452
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HA452 | Hager

      Зображення продукту HA452

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HA452 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HA452

      Вимикач навантаження, 160А, 4п

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HA358 - Вимикач навантаження корпусний до 2х300мм2, 3п 630А
      HA358
      Вимикач навантаження корпусний до 2х300мм2, 3п 630А
    • 2
      HAD412 - Вимикач навантаження модульний до 70мм2, 4п 125А
      HAD412
      Вимикач навантаження модульний до 70мм2, 4п 125А
    • 3
      HA451 - Вимикач навантаження корпусний до 50мм2, 4п 125А
      HA451
      Вимикач навантаження корпусний до 50мм2, 4п 125А
    • 4
      HAC410 - Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 100А
      HAC410
      Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 100А
    • 5
      HA367 - Вимикач навантаження корпусний 3п 3200А
      HA367
      Вимикач навантаження корпусний 3п 3200А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна