The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Аксесуари для вимикачів навантаження
    • HZ023
    EAN
    3250613360238
    Упаковка
    1 Штука
    • Аксесуари для вимикачів навантаження

    Додатковий контакт до вимикачів HA 250А-630A, 1НВ+1НЗ HZ023

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Додатковий контакт до вимикачів HA 250А-630A, 1НВ+1НЗ

    HZ023

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      16 A
    Установлення, монтаж
    • Положення для монтажу/підключення
      Перед
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Швидкознімний термінал
    • Тип контактів
      1x перемикання
    Розміри
    • Висота
      24 mm
    • Ширина
      95 mm
    • Глибина
      124 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZ023
    PDF
    RoHS report HZ023
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZ023 | Hager

      Зображення продукту HZ023

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZ023 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZ023

      Додатковий контакт для вимикачів HA..., 250В/5А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Contact auxiliaire HAxxxxA | Hager

      Contact auxiliaire HAxxxxA

      Інструкція з встановлення zh-CN, en-GB 2019-01-21

      PDF
      125,98 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HZ043 - Захисиний екран для вимикачів HA 125А-160А, 4п
      HZ043
      Захисиний екран для вимикачів HA 125А-160А, 4п
    • 2
      HZ047 - Захисиний екран для вимикачів HA 1250А-1600А, 4п
      HZ047
      Захисиний екран для вимикачів HA 1250А-1600А, 4п
    • 3
      HZ185 - Комплект клем подвійний для Al/Cu, 400А, 50-240мм2, 3п
      HZ185
      Комплект клем подвійний для Al/Cu, 400А, 50-240мм2, 3п
    • 4
      HZC201 - Кришка для захисту контактів для вимикачів HA/HI 125А-160А, 3п
      HZC201
      Кришка для захисту контактів для вимикачів HA/HI 125А-160А, 3п
    • 5
      HZI410 - Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 125А-200А
      HZI410
      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 125А-200А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна