The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Вимикачі навантаження
    • HA362
    EAN
    3250613119683
    Упаковка
    1 Штука
    • Вимикачі навантаження

    Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 3п 1250А HA362

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 3п 1250А

    HA362

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Кришка клеми 1 доступні продукти
    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Кришка клеми
    • Блок допоміжних контактів
    • Робочий вал вимикача
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • HZ037

      Захисиний екран для вимикачів HA 1250А-1600А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HZ023

      Додатковий контакт до вимикачів HA 250А-630A, 1НВ+1НЗ

      0,00 EUR  / *
    • HZC106

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC105

      Подовжуючий шток для вимикачів HA/HI/HIB/HIC 800А-1600, 15х12-200мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC003

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HFD 630А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      1,250 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      50 kA
    • Допустимий номінальний струм для AC21
      1,250 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія A
      1,250 A
    • Допустимий номінальний струм AC21, категорія B
      1,250 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія A
      1,250 A
    • Допустимий номінальний струм AC22, категорія B
      1,250 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія A
      1,000 A
    • Допустимий номінальний струм AC23, категорія B
      1,000 A
    • Номінальна здатність до утворення короткого замикання Icm за 415 В AC згідно з IEC 60947-3
      66 kA
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw на 1 с згідно з IEC 60947
      50 kA
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    • Елемент керування/функціонування
      Довга поворотна ручка
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    • Тип полюса
      3P
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP00
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      4x 185 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      4x 185 mm²
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      1,000 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      12,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Потужність
    • Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс
      85 W
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      255 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      822,000 W
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC23
      562,000 W
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Функції
    • Є перемикачем зворотного ходу
      Ні
    • Версія для установки аварійної зупинки
      Ні
    • Версія як головний перемикач
      Так
    • Версія як перемикач для технічного обслуговування/обслуговувальний вимикач
      Так
    • Версія як захисний перемикач
      Так
    • Варіант у виконанні компактного вимикача-роз’єднувача
      Так
    Обладнання
    • Моторпривід опціонально
      Ні
    • Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт
      0
    • Кількість допоміжних контактів, НВ контакт
      0
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      40 - 45 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA362
    PDF
    RoHS report HA362
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HA362 | Hager

      Зображення продукту HA362

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HA362 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HA362

      Вимикач навантаження корпусний до 4х185мм2, 3п 1250А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HAB306 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 63А
      HAB306
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 63А
    • 2
      HAC410 - Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 100А
      HAC410
      Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 100А
    • 3
      HAD412 - Вимикач навантаження модульний до 70мм2, 4п 125А
      HAD412
      Вимикач навантаження модульний до 70мм2, 4п 125А
    • 4
      HA354 - Вимикач навантаження корпусний до 150мм2, 3п 250А
      HA354
      Вимикач навантаження корпусний до 150мм2, 3п 250А
    • 5
      HA364 - Вимикач навантаження корпусний до 6х185мм2, 3п 1600А
      HA364
      Вимикач навантаження корпусний до 6х185мм2, 3п 1600А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна