Шина підвісна 2м для щитів Univers IP44/IP54 FZ890N
EAN
3250612779130
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 80 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота45 mm
-
Ширина8 mm
-
Глибина2,100 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації