Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 650х550мм FZ006NV1
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 2 доступні продукти -
Власник документа 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 9 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
-
Висота619 mm
-
Ширина519 mm
-
Глибина12 mm
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Кількість дверей шафи1
-
Тип дверей шафиЧасткові двері
-
Тип ручкиВідкидна ручка із затискним пристроєм
-
Кількість замків1
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Колір виробуЧистий білий
-
МатеріалСталь
-
ОбробкаЗ порошковим покриттям
-
Позиція дверей шафиСправа
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP3X
-
Тип блокуванняЗасувний замок
-
Кількість секцій по ширині2
-
Кількість клавіш1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ006NV1
Двері праві з отворами з ручкою для щитів Univers FWU 650х550мм
PDF -
Інструкція з встановлення
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Інструкція з встановлення International 2010-08-03
PDF228,12 kB
Інструкція з встановлення International 2013-11-15
PDF283,79 kB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB