Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 650х550мм FZ006NV
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Система блокування 2 доступні продукти -
Власник документа 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 9 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота619 mm
-
Ширина519 mm
-
Глибина12 mm
Кришка, дверцята
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Кількість дверей шафи1
-
Тип дверей шафиСтоп-двері
-
Тип ручкиВідкидна ручка із затискним пристроєм
-
Кількість замків1
Матеріали
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Колір виробуЧистий білий
-
МатеріалСталь
-
ОбробкаЗ порошковим покриттям
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP3X
-
Тип блокуванняЗасувний замок
Обладнання
-
Кількість секцій по ширині2
-
Кількість клавіш1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу FZ006NV
Двері з вентиляційними отворами праві для щитів Univers 650х550мм
PDF -
Інструкція з встановлення
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Інструкція з встановлення International 2010-08-03
PDF228,12 kB
Інструкція з встановлення International 2023-07-05
PDF756,29 kB -
Технічний посібник
Handbook en-GB 2023-03-30
Технічний посібник en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Технічний посібник en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Більше документації