Універсальний світлорегулятор Hager EVN011 призначений для плавного керування яскравістю освітлення. Пристрій працює від 230 В, регулює лампи розжарювання та галогенні до 300 Вт та світлодіодні лампи до 60 Вт. Автоматичне визначення навантаження полегшує налаштування, а електронний захист реагує на коротке замикання та перевантаження. Керування виконується коротким або тривалим натисканням підключеної кнопки: увімкнення, вимкнення та плавна зміна яскравості.
EAN
3250617573917
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
-
Робоча напруга230 - 230 V
Підключення
-
Із системою шин KNX радіоНі
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7035
-
МатеріалПластик
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина65 mm
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарна кнопка
Потужність
-
Енергоспоживання під час роботи2,10 VA
-
Споживання енергії (режим очікування)0,2 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа300 W
-
Потужність лампи розжарювання300 - 300 W
Освітлення
-
Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю60 - 60 W
-
Потужність світлодіодної лампи60 W
Умови використання
-
Робоча температура-10 - +45 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 6 mm²
-
Поперечний розріз дроту1,5 - 6,0 mm²
Емність
-
Кільксть модулів1
Тексти
-
Принцип світлорегулюванняАвтоматичне визначення навантаження
-
ЗапобіжникЗ електронним захистом від короткого замикання та перевантаження
-
Режим встановленняДля монтажу на DIN-рейку
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EVN011
Світлорегулятор універсальний, 300 Вт
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,16 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF404,02 kB
Більше документації