Універсальний світлорегулятор Hager EVN004 призначений для плавного керування яскравістю освітлення. Пристрій працює від 230 В, регулює лампи розжарювання та галогенні до 500 Вт та світлодіодні лампи до 100 Вт. Автоматичне визначення навантаження полегшує налаштування, а електронний захист реагує на коротке замикання та перевантаження. Комфортні функції дозволяють зберігати рівень освітлення, викликати повну яскравість і застосовувати плавного вимкнення.
EAN
3250617573979
Упаковка
1 Штука
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
-
Робоча напруга195,5 - 253 V
Підключення
-
Із системою шин KNX радіоНі
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7035
-
МатеріалПластик
Розміри
-
Висота85 mm
-
Ширина35 mm
-
Глибина62 mm
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарна кнопка
Потужність
-
Енергоспоживання під час роботи4,50 VA
-
Споживання енергії (режим очікування)0,20 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа500 W
-
Потужність лампи розжарювання500 - 500 W
Освітлення
-
Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю100 - 100 W
-
Потужність світлодіодної лампи100 W
Умови використання
-
Робоча температура-10 - +45 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 6 mm²
-
Поперечний розріз дроту1,5 - 6,0 mm²
Емність
-
Кільксть модулів2
Тексти
-
Принцип світлорегулюванняАвтоматичне визначення навантаження
-
ЗапобіжникЗ електронним захистом від короткого замикання та перевантаження
-
НапругаІнші
-
Режим встановленняДля монтажу на DIN-рейку
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ВузолПідключення для кнопок із підсвічуванням (макс. 5 мА) або стандартних кнопок
-
Експлуатація та управлінняНемає інтерфейсу Bluetooth
Обладнання
-
Вхід підстанціїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EVN004
Світлорегулятор універсальний, комфорт, 500 Вт
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01
PDF1,28 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF404,02 kB
Більше документації