Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
-
Робоча напруга230 - 230 V
Підключення
-
Із системою шин KNX радіоНі
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7035
-
МатеріалПластик, Термопластик
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина65 mm
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняВимикач
Потужність
-
Енергоспоживання під час роботи2,10 VA
-
Споживання енергії (режим очікування)0,2 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа300 W
-
Потужність лампи розжарювання300 - 300 W
Освітлення
-
Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю60 - 60 W
-
Потужність світлодіодної лампи60 W
Умови використання
-
Робоча температура-10 - +45 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 6 mm²
Емність
-
Кільксть модулів1
Тексти
-
Принцип світлорегулюванняАвтоматичне визначення навантаження
-
ЗапобіжникЗ електронним захистом від короткого замикання та перевантаження
-
Режим встановленняДля монтажу на DIN-рейку
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ВузолПідключення для кнопок із підсвічуванням (макс. 5 мА) або стандартних кнопок
Обладнання
-
Вхід підстанціїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EVN012
Світлорегулятор універсальний, комфорт, 300 Вт
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,27 MB -
Технічний додаток (багатопродуктовий)
Технічний додаток (багатопродуктовий) ru-RU, uk-UA 2011-11-28
PDF196,00 kB
Більше документації