The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • ERC225S
    EAN
    3250612400027
    Упаковка
    12 штук
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари

    Контактор безшумний з ручним керуванням 25A, 2НВ, 230В ERC225S

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор безшумний з ручним керуванням 25A, 2НВ, 230В

    ERC225S

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип контактів
      2NO
    • Кількість контактів
      2
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 10 mm²
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      25 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      250 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Використання
    • Категорія використання
      AC-7a/AC-7b
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      100,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      30,000
    Тексти
    • Порада з безпеки
      Безшумні контактори не придатні для інтенсивного використання (режим 24/7); у таких випадках слід використовувати промислові контактори.
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      5,20 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      2,50 VA
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,85 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      2
    • Кількість контактів NC
      0
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      1,20 - 1,20 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERC225S
    PDF
    RoHS report ERC225S
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ERC225S | Hager

      Зображення продукту ERC225S

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ERC225S | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ERC225S

      Контактор безшумний з ручним керуванням 25A, 2НВ, 230В

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EUP100 - Реле контролю фаз, 3P(N), 1 перекид.контакт
      EUP100
      Реле контролю фаз, 3P(N), 1 перекид.контакт
    • 2
      EUC100 - Реле контролю струму, 1-фазне, 1P+N, 1 перекид.контакт
      EUC100
      Реле контролю струму, 1-фазне, 1P+N, 1 перекид.контакт
    • 3
      EUU200 - Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 2 перекид.контакт
      EUU200
      Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 2 перекид.контакт
    • 4
      EUM100 - Реле контролю фаз та напруги без затр. на увімкн., 1P+N/3P+N, 1 перекид.контакт
      EUM100
      Реле контролю фаз та напруги без затр. на увімкн., 1P+N/3P+N, 1 перекид.контакт
    • 5
      EUM200 - Реле контролю фаз та напруги без затр. на увімкн., 1P+N/3P+N, 2 перекид.контакт
      EUM200
      Реле контролю фаз та напруги без затр. на увімкн., 1P+N/3P+N, 2 перекид.контакт

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна