Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 1 перекид.контакт EUU100
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів1
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 70 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 - 4 mm²
Електроживлення
-
Напруга живлення3P, 400/230 В
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Спрацьовування
-
Максимально допустимий час затримки вимикання0,20 s
Установлення, монтаж
-
Монтаж наDIN-рейка
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,60 W
Розміри
-
Висота87 mm
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина65 mm
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EUU100
Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 1 перекид.контакт
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06
PDF703,21 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-11-22
PDF271,93 kB
Декларація про відповідність International 2022-11-22
PDF316,26 kB
Більше документації