The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • EUP100
    EAN
    3250615600561
    Упаковка
    1 Штука
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • Реле контролю мережі, захист мережі та системи
    • Побачити більше

    Реле контролю фаз, 3P(N), 1 перекид.контакт EUP100

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Реле контролю фаз, 3P(N), 1 перекид.контакт

    EUP100

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      87 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      65 mm
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EUP100
    PDF
    Hager RoHS report EUP100
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EUP100 | Hager

      Зображення продукту EUP100

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EUP100 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EUP100

      Реле контролю фаз, 3P(N), 1 перекид.контакт

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція користувача EUP100 | Hager

      Інструкція користувача EUP100

      Інструкція з експлуатації uk-UA 2023-03-17

      PDF
      360,70 kB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04

      PDF
      658,96 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-05-15 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-05-15

      PDF
      315,50 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-05-15 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-05-15

      PDF
      270,19 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC325S - Контактор безшумний 25A, 3НВ, 230В
      ESC325S
      Контактор безшумний 25A, 3НВ, 230В
    • 2
      ESC225 - Контактор 25A, 2НВ, 230В
      ESC225
      Контактор 25A, 2НВ, 230В
    • 3
      ESD425 - Контактор 25A, 4НВ, 24В
      ESD425
      Контактор 25A, 4НВ, 24В
    • 4
      ESD427 - Контактор 25A, 2НВ+2НЗ, 24В
      ESD427
      Контактор 25A, 2НВ+2НЗ, 24В
    • 5
      ESC325 - Контактор 25A, 3НВ, 230В
      ESC325
      Контактор 25A, 3НВ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна