The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • ERC225
    Модульний контактор Hager ERC225 призначений для керування освітленням, опаленням та іншими навантаженнями у розподільчому щиті. Пристрій має номінальний струм 25 А, напругу керування 230 В, 2 нормально відкриті контакти, ручний перемикач і займає 1 модулі на DIN-рейці. Габарити становлять 83x17,85x60 мм. Гвинтові клеми допускають підключення гнучких провідників 1-6 мм² та жорстких 1-10 мм². Механічний ресурс 100 000 операцій підходить для регулярної комутації обладнання.
    EAN
    3250612400676
    Упаковка
    12 штук
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари

    Контактор з ручним керуванням 25А, 2 нормально відкриті контакти, 230В ERC225

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Контактор з ручним керуванням 25А, 2 нормально відкриті контакти, 230В

    ERC225

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • ESC080

      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип контактів
      2NO
    • Кількість контактів
      2
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 10 mm²
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      25 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      250 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Використання
    • Категорія використання
      AC-7a/AC-7b
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      100,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      30,000
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      4 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      10,70 VA
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,85 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      2
    • Кількість контактів NC
      0
    • З вимикачем для ручного перемикання
      Так
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      1,20 - 1,20 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERC225
    PDF
    RoHS report ERC225
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ERC225 | Hager

      Зображення продукту ERC225

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ERC225 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ERC225

      Контактор з ручним керуванням 25A, 2НВ, 230В

      PDF
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ERC240S - Контактор безшумний з ручним керуванням 40А, 2 нормально відкриті контакти, 230В
      ERC240S
      Контактор безшумний з ручним керуванням 40A, 2НВ, 230В
    • 2
      ED183 - Реле пріоритету 6.7-39А (поріг спрацьовування 3.1-5.7А нерегульований)
      ED183
      Реле пріоритету 6.7-39А (поріг спрацьовування 3.1-5.7А нерегульований)
    • 3
      ERC325 - Контактор з ручним керуванням 25А, 3 нормально відкриті контакти, 230В
      ERC325
      Контактор з ручним керуванням 25A, 3НВ, 230В
    • 4
      ESC427 - Контактор 25А, 2НВ+2НЗ, 230В
      ESC427
      Контактор 25A, 2НВ+2НЗ, 230В
    • 5
      ESC440S - Контактор безшумний 40А, 4 нормально відкриті контакти, 230В
      ESC440S
      Контактор безшумний 40A, 4НВ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна