The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Реле часу
    • EMN001
    EAN
    3250612339969
    Упаковка
    6 штук
    • Реле часу

    Реле часу для освітлення сходів, tрег.= 30с. - 10хв. EMN001

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Реле часу для освітлення сходів, tрег.= 30с. - 10хв.

    EMN001

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      16 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема, Дротове з'єднання
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Освітлення
    • Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією
      1,000 VA
    • Макс. навантаження, люмінесцентні лампи
      3,600 VA
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 55 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 10 mm²
    Налаштування
    • Затримка в часі
      30 S - 10 Min
    Розміри
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      64 mm
    Потужність
    • 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа
      2,300 W
    Тексти
    • Вузол
      Для 3- та 4-провідного контуру (автоматичне визначення)
    • Тип перемикання
      НВ контакт
    • Режим встановлення
      Для монтажу на DIN-рейку
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EMN001
    PDF
    RoHS report EMN001
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EMN001 | Hager

      Зображення продукту EMN001

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EMN001 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EMN001

      Реле часу для освітлення сходів, tрег.= 30с. - 10хв.

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      3
    • 1
      EZM100 - Реле часу, багатофункціональне 12-240В AC/DC
      EZM100
      Реле часу, багатофункціональне 12-240В AC/DC
    • 2
      EMS005 -
      EMS005
    • 3
      EPS450B - Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В,230В
      EPS450B
      Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна