Таймер EGN100 з датчиком EEN002 EGK101
EAN
3250612276059
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа2,300 W
Освітлення
-
Максимальне навантаження люмінесцентної лампи при послідовному з’єднанні1,000 W
Функції
-
Запас ходу в роках10 y
Обладнання
-
Точність на день0,25 s
-
Кількість каналів1
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.2 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.2 - 4 mm²
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Ємність
-
Кільксть модулів1
Основні електричні характеристики
-
Мінімальний інтервал між 2 перемиканнями1 min
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації