The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • ED183
    EAN
    3250612241835
    Упаковка
    1 Штука
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари

    Реле пріоритету 6.7-39А (поріг спрацьовування 3.1-5.7А нерегульований) ED183

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Реле пріоритету 6.7-39А (поріг спрацьовування 3.1-5.7А нерегульований)

    ED183

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - +40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - +90 °C
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      10,000,000
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,80 mm
    • Глибина
      60 mm
    Електричний струм
    • Експлуатаційний струм
      7 - 39 A
    • Комутаційний струм
      1 A
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      400 В ± 20%

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration ED183
    PDF
    RoHS report ED183
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ED183 | Hager

      Зображення продукту ED183

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ED183 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ED183

      Реле пріоритету 6.7-39А (поріг спрацьовування 3.1-5.7А нерегульований)

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-03-30 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-03-30

      PDF
      305,87 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-06

      PDF
      393,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC080 - Додатковий контакт 1НВ+1НЗ
      ESC080
      Додатковий контакт 1НВ+1НЗ
    • 2
      ERC225 - Контактор з ручним керуванням 25А, 2 нормально відкриті контакти, 230В
      ERC225
      Контактор з ручним керуванням 25A, 2НВ, 230В
    • 3
      ERC226 - Контактор з ручним керуванням 25А, 2 нормально закриті контакти, 230В
      ERC226
      Контактор з ручним керуванням 25A, 2НЗ, 230В
    • 4
      ESC425S - Контактор безшумний 25А, 4 нормально відкриті контакти, 230В
      ESC425S
      Контактор безшумний 25A, 4НВ, 230В
    • 5
      ESC363S - Контактор безшумний 63А, 3 нормально відкриті контакти, 230В
      ESC363S
      Контактор безшумний 63A, 3НВ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна