Технічні характеристики
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Емність
-
Кільксть модулів1
Умови використання
-
Робоча температура-20 - +40 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - +90 °C
Витривалість
-
Електрична тривкість кількості циклів10,000,000
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина17,80 mm
-
Глибина60 mm
Електричний струм
-
Експлуатаційний струм7 - 39 A
-
Комутаційний струм1 A
Електроживлення
-
Напруга живлення400 В ± 20%
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу ED183
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-08
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-03-30
PDF305,87 kB
Більше документації