The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Лічильники та вимірювальні прилади
    • Лічильники енергії
    • ECP300C
    EAN
    3250612231393
    Упаковка
    1 Штука
    • Лічильники енергії

    ECP300C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    ECP300C

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      3P+N
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      5 A
    • Максимальний струм вимірювального кола
      6 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Розміри
    • Висота
      90 mm
    • Ширина
      72 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Тип генератора імпульсів
      Електричні
    Сумісніть
    • Підходить для
      Закупівля/постачання
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      1 - 1 Nm
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Механічні властивості
    • Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала
      0,50 - 0,50 Nm
    Вимірювання
    • Вимірювальна система
      Вимірювальний трансформатор
    • Тип вимірювального приладу
      Електронний
    • Діапазон вимірювання струму
      0,01 - 6,0 A
    • Діапазон вимірювання напруги Ph-N
      92 - 276 V
    • Діапазон вимірювання напруги Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Діапазон вимірювання частоти
      45 - 65 Hz
    Електроживлення
    • Кількість фаз для електроживлення
      4
    Функції
    • Клас точності
      B
    • Тип тарифу
      T1...T2 (230 В AC)/-
    • Відкалібрований
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Потужність
    • Споживання енергії ВА
      2 VA
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      0,60 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration ECP300C
    PDF
    RoHS report ECP300C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ECP300C | Hager

      Зображення продукту ECP300C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ECP300C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ECP300C

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-05

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації International 2024-02-21 | Hager

      Інструкція з експлуатації International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Інструкція

      Зображення Installer leaflet ECP300C | Hager

      Installer leaflet ECP300C

      Інструкція de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,60 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ECP180T - Лічильник 1-фазний прямого підключення 3х80А, 4М, S0
      ECP180T
      Лічильник 1-фазний прямого підключення 3х80А, 4М, S0
    • 2
      ECM380D - Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MBUS MID
      ECM380D
      Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MBUS MID
    • 3
      ECR310D - Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MODBUS MID
      ECR310D
      Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MODBUS MID
    • 4
      ECM180D -
      ECM180D
    • 5
      ECR380D -
      ECR380D

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна