The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Пристрої захисного відключення (ПЗВ/RCCB)
  • CDA563D
  • Модульні апарати

ПЗВ 2P 10kA 63A 30mA A CDA563D

EAN
3250611620624
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Схожі товари:

CDF563D

ПЗВ 2P 10kA 63A 30mA A

CDA563D

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
  • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
  • Котушка під напругою 1 доступні продукти
  • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
  • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти
  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Функції блокування взаємоблокування
  • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
  • Котушка під напругою
  • Розчіплювач шунтовий
  • Блок додаткових контактів
  • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
  • MZN175

    Запірний механізм для модульних пристроїв

    0,00 EUR  / *
  • LZ060

    Вставка 9мм для шин

    0,00 EUR  / *
  • MZ206

    Розчіплювач мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *
  • MZ204

    Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

    0,00 EUR  / *
  • MZ203

    Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

    0,00 EUR  / *
  • MZ202

    Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

    0,00 EUR  / *
  • MZ201

    Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

    0,00 EUR  / *
  • MZ215

    Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Тип полюса
    1P+N
Електричний струм
  • Номінальний струм
    63 A
  • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
    30 mA
  • Межа розриву та відкриття Idm
    1,25 kA
  • Номінальний умовний короткозамикальний струм Inc відповідно до EN61008-1
    10 kA
  • Номінальний струм за -25°C
    63 A
  • Номінальний струм за -20°C
    63 A
  • Номінальний струм за -15°C
    63 A
  • Номінальний струм за -10°C
    63 A
  • Номінальний струм за -5°C
    63 A
  • Номінальний струм за 0°C
    63 A
  • Номінальний струм за 5°C
    63 A
  • Номінальний струм за 10°C
    63 A
  • Номінальний струм за 15°C
    63 A
  • Номінальний струм за 20°C
    63 A
  • Номінальний струм за 25°C
    63 A
  • Номінальний струм за 30°C
    63 A
  • Номінальний струм за 35°C
    63 A
  • Номінальний струм за 40°C
    63 A
  • Номінальний струм за 45°C
    63 A
  • Номінальний струм за 50°C
    63 A
  • Номінальний струм за 55°C
    63 A
  • Номінальний струм за 60°C
    63 A
  • Номінальний струм за 65°C
    63 A
  • Номінальний струм за 70°C
    63 A
Встановлення, монтаж
  • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
    3,60 - 3,60 Nm
  • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
    3,60 - 3,60 Nm
Напруга
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 230 V
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    500 V
  • Значення діелектричної міцності на частоті живлення
    2 kV
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    4,000 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp згідно з IEC 60947-3
    6,000 V
  • Макс. робоча напруга
    253 V
Частота
  • Частота
    50 - 50 Hz
Ємність
  • Кільксть модулів
    2
Безпека
  • Тип диференційного захисту
    A
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20
Під’єднання
  • Переріз виходу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
    1 - 25 mm²
  • Переріз виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
    1 - 16 mm²
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    6,64 W
Умови використання
  • Макс. висота
    2,000 m
  • Робоча температура
    -25 - 70 °C
Витривалість
  • Електрична тривкість кількості циклів
    10,000
  • Кількість механічних процесів
    20,000
Розміри
  • Висота
    85 mm
  • Ширина
    36 mm
  • Глибина
    70 mm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration CDA563D
PDF
Hager RoHS report CDA563D
PDF

Завантаження

  • Зображення CDA563D | Hager

    Зображення продукту CDA563D

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу CDA563D | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу CDA563D

    ПЗВ 2P 10kA 63A 30mA A

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity en-GB 2025-01-15 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-01-15

    PDF
    1,04 MB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    CFA640D - ПЗВ 4P 10kA 40A 300mA A
    CFA640D
    ПЗВ 4P 10kA 40A 300mA A
  • 2
    CNA440D - ПЗВ 4P 6kA 40A 100mA A S
    CNA440D
    ПЗВ 4P 6kA 40A 100mA A S
  • 3
    CDA663D - ПЗВ 4P 10kA 63A 30mA A
    CDA663D
    ПЗВ 4P 10kA 63A 30mA A
  • 4
    CDF663D - ПЗВ 4P 10kA 63A 30mA F
    CDF663D
    ПЗВ 4P 10kA 63A 30mA F
  • 5
    CPA463D - ПЗВ 4P 6kA 63A 300mA A S
    CPA463D
    ПЗВ 4P 6kA 63A 300mA A S

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна